Valikko Haku

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Vihreä

Riippulukkosinetti on edullinen ja kertakäyttöinen vaihtoehto perinteisille riippulukoille. Vastaa Ison-Britannian tullivaatimuksia. Valmistettu murtoilmaisevasta materiaalista. Voidaan käyttää tavaroiden turvaamiseen kuljetuksen ajaksi.
Tuotekoodi:

1222417

15430 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3956 €
1000 - 4999 0,3162 €
5000 - 9999 0,2519 €
10000 + 0,2108 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

39,56 €

100 x 0,3956 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Väri Vihreä
Rungon materiaali Läpikuultamaton polypropeenikotelo ja kromattu teräksinen salparauta
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä