Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiaali: VMQ, FKM, EPDM Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | ID | Rengastyyppi | Väri | Materiaali | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5812 € - 8,5812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
8,8264 € - 8,8264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
Reunalla
|
Musta
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
8,428 € - 8,428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
13,3929 € - 22,4211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
11,4927 € - 19,2401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.409 in
35.8 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
10,7878 € - 10,7878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.409 in
35.8 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
14,8946 € - 24,9352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
20,9015 € - 34,9913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
15,4156 € - 25,8074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Reunalla
|
Musta
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
8,2441 € - 8,2441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
15,1704 € - 15,1704 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
15,9366 € - 26,6796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.409 in
35.8 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
14,4962 € - 24,2682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.898 in
48.2 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
14,251 € - 23,8577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.898 in
48.2 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
19,8595 € - 33,2469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
22,1274 € - 37,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.882 in
73.2 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
11,3088 € - 11,3088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.409 in
35.8 mm
|
Reunalla
|
Musta
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
14,9865 € - 25,0891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.898 in
48.2 mm
|
Reunalla
|
Musta
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
15,6608 € - 26,2179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
21,8209 € - 36,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.882 in
73.2 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.