Valikko Haku

Ripustuslevyt

Varastossa

These Suspension Plates are used to support and stabilise structures or equipment. They are intended to distribute weight and stresses uniformly, resulting in a dependable suspension system that can endure big loads and extreme weather conditions.

It is well-known for its high strength, durability, and corrosion resistance. It also provides good impact resistance, which is critical when equipment or buildings may be exposed to vibrations, shocks, or heavy loads.

Their light weight facilitates shipping and minimises installation time and expenses. Used in industrial, construction, transportation, and manufacturing applications.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Kokonaispituus Osta
0,1147 € - 0,1585 € 13500 Varastossa
7.0 mm
7.0 mm
32.0 mm
0,1147 € - 0,1585 € 1285 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
32.0 mm
0,1147 € - 0,1585 € 1899 Varastossa
6.0 mm
6.0 mm
32.0 mm
Ripustuslevyt 7.0 mm 7.0 mm HDPE Väritön

10126455

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1147 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän halkaisija A
    7.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Paksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ripustuslevyt 8.0 mm 8.0 mm HDPE Väritön

10126462

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1147 €

Varastotasot
1285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän halkaisija A
    8.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Paksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ripustuslevyt 6.0 mm 6.0 mm HDPE Väritön

10126448

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1147 €

Varastotasot
1899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän halkaisija A
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Paksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön