Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9304 € - 4,0539 € | 100 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,7968 € - 0,7968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,5736 € - 1,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,7174 € - 1,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,2313 € - 0,3191 € | 223002 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Hopea
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1684 € - 0,4513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Hopea
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,5722 € - 0,966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Hopea
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
1,0049 € - 2,3432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,3573 € - 1,012 € | 4800 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Hopea
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,6366 € - 0,7968 € | 270 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,7968 € - 1,6733 € | 158 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,1166 € - 1,2422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1445 € - 3,0188 € | 80 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1166 € - 1,2422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,7776 € - 1,633 € | 79 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,1897 € - 1,3239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
2,2974 € - 2,5512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Musta
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
1,9304 € - 4,0539 € | 86 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1527 € - 1,4425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,6429 € - 4,0539 € | 309 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.