Valikko Haku

Runkotulpat

Varastossa

Runkotulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille. Ne kestävät -40 - +135 Celsius-asteen lämpötilaa.


Sarjanumero: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus HD T2 Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,22 € - 0,5049 € 4389 Varastossa
TPE
0,2999 € - 0,3468 € 345 Varastossa
TPR
0,3324 € - 0,3324 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
0,4546 € - 0,4905 € Kysy toimitusaikaa täältä
Silikoni
1,1814 € - 1,4218 € 402 Varastossa
Silikoni
0,7039 € - 1,5366 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPE
0,1183 € - 0,293 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPE
0,2577 € - 0,6384 € 11322 Varastossa
TPE
1,0515 € - 2,3004 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPE
0,2502 € - 0,6198 € 3395 Varastossa
TPE
0,42 € - 0,4587 € 4928 Varastossa
TPE
1,0477 € - 1,0693 € 11436 Varastossa
Silikoni
0,997 € - 0,997 € 3183 Varastossa
Silikoni
0,3947 € - 0,9778 € 6248 Varastossa
TPE
0,2126 € - 0,4642 € 6139 Varastossa
TPE
0,3188 € - 0,3188 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
0,4463 € - 0,485 € 1735 Varastossa
TPR
0,3758 € - 0,409 € 244 Varastossa
Silikoni
0,7033 € - 0,7033 € Kysy toimitusaikaa täältä
Silikoni
0,337 € - 0,8153 € 6024 Varastossa
TPE
  • / 2
N/A Musta 16.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16233

Hinta-alue
0,5049 € - 0,22 €

Varastotasot
4389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 14.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16232

Hinta-alue
0,3468 € - 0,2999 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Tullinimike
    3926909790
Runkotulppa 30.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16238

Hinta-alue
0,3324 € - 0,3324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Tullinimike
    3926909790
Runkotulppa 0.750 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-5

Hinta-alue
0,4905 € - 0,4546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3926909790
Runkotulppa 1.093 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-2

Hinta-alue
1,4218 € - 1,1814 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3926909790
N/A Musta 30.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16238

Hinta-alue
1,5366 € - 0,7039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 10.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16230

Hinta-alue
0,293 € - 0,1183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 20.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16235

Hinta-alue
0,6384 € - 0,2577 €

Varastotasot
11322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 45.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

10517

Hinta-alue
2,3004 € - 1,0515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 18.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16234

Hinta-alue
0,6198 € - 0,2502 €

Varastotasot
3395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3926909790
Runkotulppa 22.0 mm (DIA) 1.6 mm 3.0 mm TPE

BP-3

Hinta-alue
0,4587 € - 0,42 €

Varastotasot
4928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3926909790
Runkotulppa 0.625 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-7

Hinta-alue
1,0693 € - 1,0477 €

Varastotasot
11436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 1.375 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-3

Hinta-alue
0,997 € - 0,997 €

Varastotasot
3183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 25.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16237

Hinta-alue
0,9778 € - 0,3947 €

Varastotasot
6248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 14.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16232

Hinta-alue
0,4642 € - 0,2126 €

Varastotasot
6139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 12.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16231

Hinta-alue
0,3188 € - 0,3188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 22.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16236

Hinta-alue
0,485 € - 0,4463 €

Varastotasot
1735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 0.500 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-4

Hinta-alue
0,409 € - 0,3758 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 1.000 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-6

Hinta-alue
0,7033 € - 0,7033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3926909790
N/A Musta 22.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16236

Hinta-alue
0,8153 € - 0,337 €

Varastotasot
6024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000