Valikko Haku

Runkotulpat

Varastossa

Runkotulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille. Ne kestävät -40 - +135 Celsius-asteen lämpötilaa.


Sarjanumero: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus HD T2 Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,997 € - 0,997 € 3183 Varastossa
Silikoni
0,3947 € - 0,9778 € 6248 Varastossa
TPE
0,2126 € - 0,4642 € 6139 Varastossa
TPE
0,3188 € - 0,3188 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
0,4463 € - 0,485 € 1735 Varastossa
TPR
0,3758 € - 0,409 € 244 Varastossa
Silikoni
0,7033 € - 0,7033 € Kysy toimitusaikaa täältä
Silikoni
  • / 2
Runkotulppa 1.375 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-3

Hinta-alue
0,997 € - 0,997 €

Varastotasot
3183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 25.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16237

Hinta-alue
0,9778 € - 0,3947 €

Varastotasot
6248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
N/A Musta 14.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

16232

Hinta-alue
0,4642 € - 0,2126 €

Varastotasot
6139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 12.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16231

Hinta-alue
0,3188 € - 0,3188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 22.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

BP-16236

Hinta-alue
0,485 € - 0,4463 €

Varastotasot
1735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPR
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 0.500 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-4

Hinta-alue
0,409 € - 0,3758 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3923509000
Runkotulppa 1.000 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

LTP-6

Hinta-alue
0,7033 € - 0,7033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikoni
  • Tullinimike
    3926909790