Valikko Haku

Johtopidike Ruuvi 5.1 mm 37.0 mm PA Väritön

Tämä kaksiosainen johdonnipistin pitää johdot paikoillaan turvallisesti. Se voidaan kiinnittää paneeliin litteäpäisellä ruuvilla. Kiinnitystanko liukuu alas sahalaitaisia reunoja pitkin lukiten nipun paikoilleen. Kiinnitystanko on helppo irrottaa vaihtoa tai korjausta varten.
Tuotekoodi:

D-1.5

3296 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,2836 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

128,36 €

100 x 1,2836 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #8,M4
Jalustan pituus 55.2 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RMS
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.1 mm
Jalustan materiaali Polyamidi
Sisäkorkeus 37.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä