Valikko Haku

Ruuvattava koukku 90.0 mm 48 lbs 304 ruostumaton teräs

Tämä kierreasennettu koukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se tarjoaa kestävän ja ei-reaktiivisen yleispätevän asennusratkaisun.
Tuotekoodi:

SUG-164

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 85,3358 €
5 - 9 77,578 €
10 - 19 70,5255 €
20 + 64,1141 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

85,34 €

1 x 85,3358 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuormituskapasiteetti 21.8 kg
Koukun projektio 119.1 mm
Koukun paksuus 14.0 mm
Asennussuunta Pysty
Asennusreikien määrä 2
Koukun korkeus 90.0 mm
Asennusleveys 18.0 mm
Asennuskorkeus 16.0 mm
Asennustyyppi Vertical Mount with Screws
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä