Valikko Haku

Ruuvattavat koukut

Varastossa

Ruuvattavat koukut kiinnittyvät tukevasti seinään käytettäessä yleiskoukkujen kanssa. Ruostumaton teräs on kestävää ja näyttää siistiltä erilaisissa ympäristöissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Koukun korkeus Koukun paksuus Asennussuunta Asennusreikien määrä Asennustyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
36,2517 € - 48,251 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
13.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
64,1141 € - 85,3358 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
14.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
21.8 kg
12,2945 € - 15,3339 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
4.0 mm
Pysty
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
14,5809 € - 18,2227 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
5.0 mm
Vaakasuora
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
68,5169 € - 91,1959 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
14.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
15,7994 € - 19,7561 € 8 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
12,7969 € - 14,6904 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
4.0 mm
Vaakasuora
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
3,6021 € - 4,3811 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.4 mm
10.0 mm
Vaakasuora
2
Horizontal Mount with Screws
7.7 kg
21,3129 € - 28,3675 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
10.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
60,4472 € - 83,4172 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
13.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
11,3765 € - 14,1838 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
5.5 mm
Pysty
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
13,1761 € - 15,1833 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
4.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
0,684 € - 0,9439 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.9 mm
2.7 mm
Pysty
Threaded End
3 kg
0,6874 € - 0,905 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.1 mm
2.7 mm
Pysty
Threaded End
5 kg
20,7215 € - 27,5803 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
10.0 mm
Pysty
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
Ruuvattava koukku 55.0 mm 22 lbs 303 Ruostumaton teräs

SUG-160

Hinta-alue
48,251 € - 36,2517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    10 kg
  • Koukun projektio
    67.9 mm
  • Koukun paksuus
    13.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 90.0 mm 48 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-164

Hinta-alue
85,3358 € - 64,1141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    21.8 kg
  • Koukun projektio
    119.1 mm
  • Koukun paksuus
    14.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 16.0 mm 35 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-545

Hinta-alue
15,3339 € - 12,2945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    15.9 kg
  • Koukun projektio
    22.2 mm
  • Koukun paksuus
    4.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    1
Ruuvattava koukku 25.0 mm 44 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-511

Hinta-alue
18,2227 € - 14,5809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    20 kg
  • Koukun projektio
    32.2 mm
  • Koukun paksuus
    5.0 mm
  • Asennussuunta
    Vaakasuora
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 90.0 mm 26 lbs 303 Ruostumaton teräs

SUG-161

Hinta-alue
91,1959 € - 68,5169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    11.8 kg
  • Koukun projektio
    109.9 mm
  • Koukun paksuus
    14.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 25.0 mm 44 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-509

Hinta-alue
19,7561 € - 15,7994 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    20 kg
  • Koukun projektio
    32.2 mm
  • Koukun paksuus
    5.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 19.0 mm 44 lbs 303 Ruostumaton teräs

SUG-510

Hinta-alue
14,6904 € - 12,7969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    20 kg
  • Koukun projektio
    25.0 mm
  • Koukun paksuus
    4.0 mm
  • Asennussuunta
    Vaakasuora
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 23.4 mm 17 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-550

Hinta-alue
4,3811 € - 3,6021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    7.7 kg
  • Koukun projektio
    36.0 mm
  • Koukun paksuus
    10.0 mm
  • Asennussuunta
    Vaakasuora
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 34.0 mm 22 lbs 303 Ruostumaton teräs

SUG-159

Hinta-alue
28,3675 € - 21,3129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    10 kg
  • Koukun projektio
    45.2 mm
  • Koukun paksuus
    10.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 303 Ruostumaton teräs 50.0 mm

SUG-163

Hinta-alue
83,4172 € - 60,4472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    20 kg
  • Koukun projektio
    80.2 mm
  • Koukun paksuus
    13.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 22.0 mm 35 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-546

Hinta-alue
14,1838 € - 11,3765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    15.9 kg
  • Koukun projektio
    30.2 mm
  • Koukun paksuus
    5.5 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    1
Ruuvattava koukku 19.0 mm 44 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-508

Hinta-alue
15,1833 € - 13,1761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    20 kg
  • Koukun projektio
    26.2 mm
  • Koukun paksuus
    4.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2
Ruuvattava koukku 13.9 mm 6.6 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-555

Hinta-alue
0,9439 € - 0,684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    3 kg
  • Koukun projektio
    21.8 mm
  • Koukun paksuus
    2.7 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Koukun korkeus
    13.9 mm
Ruuvattava koukku 15.1 mm 11 lbs 304 ruostumaton teräs

SUG-551

Hinta-alue
0,905 € - 0,6874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    5 kg
  • Koukun projektio
    16.7 mm
  • Koukun paksuus
    2.7 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Koukun korkeus
    15.1 mm
Ruuvattava koukku 34.0 mm 26 lbs 303 Ruostumaton teräs

SUG-162

Hinta-alue
27,5803 € - 20,7215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    11.8 kg
  • Koukun projektio
    50.0 mm
  • Koukun paksuus
    10.0 mm
  • Asennussuunta
    Pysty
  • Asennusreikien määrä
    2