Valikko Haku

Ruuvattava koukku 22.0 mm 35 lbs 304 ruostumaton teräs

Tämä kierteinen kuppikoukku on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

SUG-546

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 14,1838 €
5 - 9 13,4856 €
10 - 19 12,76 €
20 + 11,3765 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,18 €

1 x 14,1838 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuormituskapasiteetti 15.9 kg
Koukun projektio 30.2 mm
Koukun paksuus 5.5 mm
Asennussuunta Pysty
Asennusreikien määrä 1
Koukun korkeus 22.0 mm
Asennusleveys 10.0 mm
Asennustyyppi Single-Screw Mount
Tullinimike 7318190090
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä