Nämä polytetrafluoroetyleelistä (PTFE) valmistetut ruuvattavat liu'ut asennetaan ruuveilla ja toimitetaan teräsaluslevyn kanssa. Nämä liukujen ruuvikiinnitykset estävät tuoleja ja muita putkikiinnikkeillä varustettuja tuotteita liukumasta tasaisilla pinnoilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|
0,9515 € - 1,9982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5175 € - 1,0867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4238 € - 2,9901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4299 € - 0,9027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6147 € - 1,2909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3956 € - 0,8309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
||
0,3012 € - 0,7935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.