Nämä polytetrafluoroetyleelistä (PTFE) valmistetut ruuvattavat liu'ut asennetaan ruuveilla ja toimitetaan teräsaluslevyn kanssa. Nämä liukujen ruuvikiinnitykset estävät tuoleja ja muita putkikiinnikkeillä varustettuja tuotteita liukumasta tasaisilla pinnoilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|
0,9515 € - 1,9982 € | 260 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4299 € - 0,9027 € | 2200 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,4238 € - 2,9901 € | 20 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6147 € - 1,2909 € | 3 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5175 € - 1,0867 € | 400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3956 € - 0,8309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
||
0,3012 € - 0,7935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.