Valikko Haku

Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 6.0 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1219444

70 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 1,4059 €
50 - 249 0,6311 €
250 - 499 0,5983 €
500 - 999 0,5668 €
1000 + 0,5052 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

7,03 €

5 x 1,4059 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polystyreeni
Salpamekanismi Haka
Väri Valkoinen
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 6.0 kg
Kokonaispituus 45.0 mm
Kokonaisleveys 14.5 mm
Levyn pituus 45.5 mm
Levyn paksuus 1.6 mm
Levyn leveys 11.0 mm
Kotelon materiaali PS
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 34.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 37.0 mm
Tullinimike 8505191090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä