Valikko Haku

Magneettihaka 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1219446

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,7565 €
10 - 49 3,0394 €
50 - 99 2,8751 €
100 - 199 2,7245 €
200 + 2,4233 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,76 €

1 x 6,7565 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polystyreeni
Salpamekanismi Haka
Väri Valkoinen
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kokonaispituus 54.0 mm
Kokonaisleveys 8.5 mm
Levyn pituus 54.0 mm
Levyn leveys 18.0 mm
Kotelon materiaali PS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä