Valikko Haku

Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Musta

Tuotekoodi:

1222589

162 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,5651 €
100 + 1,7998 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

35,65 €

10 x 3,5651 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polyetyleeni
Salpamekanismi Haka
Väri Musta
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 12.0 g
Kokonaispituus 41.0 mm
Kokonaisleveys 18.5 mm
Levyn pituus 23.0 mm
Levyn leveys 12.0 mm
Kotelon materiaali PE
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 32.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä