Valikko Haku

Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Musta

Tuotekoodi:

1222592

172 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,1401 €
100 + 1,8619 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

41,40 €

10 x 4,1401 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Salpamekanismi Haka
Väri Musta
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 16.3 g
Kokonaispituus 45.0 mm
Kokonaisleveys 14.5 mm
Levyn pituus 26.0 mm
Levyn paksuus 1.4 mm
Levyn leveys 12.0 mm
Kotelon materiaali ABS
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 36.0 mm
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä