Valikko Haku

Magneettihaka 17.0 mm 50.5 mm 2.4 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1222596

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 11 8,8553 €
12 + 4,4302 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

17,71 €

2 x 8,8553 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polybuteenitereftalaatti
Salpamekanismi Haka
Väri Valkoinen
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 26.0 g
Kokonaispituus 50.5 mm
Kokonaisleveys 17.0 mm
Levyn pituus 30.0 mm
Levyn paksuus 2.0 mm
Levyn leveys 11.5 mm
Kotelon materiaali PBT
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 20.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 42.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä