Valikko Haku

Magneettihaka 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1222601

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 5 25,7322 €
6 - 29 11,8062 €
30 - 59 10,9801 €
60 - 119 10,4051 €
120 + 9,8164 €
Vakiopakkaus: 6

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

25,73 €

1 x 25,7322 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polybuteenitereftalaatti
Salpamekanismi Haka
Väri Valkoinen
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 100.0 g
Kokonaispituus 106.0 mm
Kokonaisleveys 14.0 mm
Levyn pituus 79.0 mm
Levyn paksuus 2.0 mm
Levyn leveys 14.0 mm
Kotelon materiaali PBT
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 65.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 94.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä