Valikko Haku

Magneettihaka 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Harmaa

Tuotekoodi:

1222606

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 27,309 €
50 + 13,0043 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

27,31 €

1 x 27,309 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polyasetaali
Salpamekanismi Haka
Väri Harmaa
Magneetin materiaali Neodyymi
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 24.0 g
Kokonaispituus 63.0 mm
Kokonaisleveys 14.0 mm
Kotelon materiaali POM
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 53.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä