Valikko Haku

Magneettihaka 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Musta

Tuotekoodi:

1222609

92 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 15,0655 €
50 + 6,8012 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,07 €

1 x 15,0655 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Salpamekanismi Haka
Väri Musta
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 48.0 g
Kokonaispituus 64.0 mm
Kokonaisleveys 24.5 mm
Levyn pituus 45.0 mm
Levyn leveys 21.0 mm
Kotelon materiaali ABS
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 30.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 55.0 mm
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä