Valikko Haku

Magneettihaka 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Musta

Tuotekoodi:

1222611

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 10,6379 €
50 - 249 4,7781 €
250 - 499 4,5317 €
500 + 4,2989 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

53,19 €

5 x 10,6379 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Salpamekanismi Haka
Väri Musta
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 14.0 g
Kokonaispituus 53.0 mm
Kokonaisleveys 23.5 mm
Levyn pituus 34.0 mm
Levyn leveys 20.0 mm
Kotelon materiaali ABS
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 20.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 44.0 mm
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä