Valikko Haku

Magneettihaka 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Musta

Tuotekoodi:

1222614

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 6,584 €
100 - 499 2,9967 €
500 - 999 2,8066 €
1000 + 2,656 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

65,84 €

10 x 6,584 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Salpamekanismi Haka
Väri Musta
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 14.0 g
Kokonaispituus 43.0 mm
Kokonaisleveys 17.0 mm
Levyn pituus 24.0 mm
Levyn leveys 13.5 mm
Kotelon materiaali ABS
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 13.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 34.0 mm
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä