Valikko Haku

Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1222615

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,2344 €
50 + 9,6127 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

19,23 €

1 x 19,2344 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polybuteenitereftalaatti
Salpamekanismi Haka
Väri Valkoinen
Magneetin materiaali Neodyymi
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 6.0 g
Kokonaispituus 34.0 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Levyn pituus 30.0 mm
Levyn paksuus 1.6 mm
Levyn leveys 11.0 mm
Kotelon materiaali PBT
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 20.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 25.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä