Valikko Haku

Magneettihaka 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Harmaa

Tuotekoodi:

1222637

192 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 18,3719 €
100 + 8,2556 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

18,37 €

1 x 18,3719 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polykarbonaatti
Salpamekanismi Haka
Väri Harmaa
Magneetin materiaali Neodyymi
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Haan paino 10.0 g
Kokonaispituus 45.0 mm
Kokonaisleveys 10.0 mm
Levyn pituus 30.0 mm
Levyn paksuus 3.0 mm
Levyn leveys 11.0 mm
Kotelon materiaali PC
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 20.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 37.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä