Valikko Haku

Magneettihaka 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

491986

144 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 12,823 €
50 + 6,4621 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,82 €

1 x 12,823 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polyamidi
Salpamekanismi Haka
Väri Valkoinen
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kokonaispituus 74.0 mm
Kokonaisleveys 17.5 mm
Kotelon materiaali PA
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 64.0 mm
Tullinimike 8302600090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä