Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Vinyylipinnoitus on pysyvämpi ratkaisu kaapelien suojaamiselle tärinältä ja vaurioilta. Ruuvikiinnitysalue on paljas tukevan kiinnityksen takaamiseksi. Tarjolla on 14 kokoa eri nippujen halkaisijoille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
1,4649 € - 1,4649 € 2465 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
3,0821 € - 3,0821 € 436 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
19.1 mm
14.0 mm
3,3121 € - 3,3121 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
25.4 mm
14.0 mm
2,5761 € - 2,6374 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
38.1 mm
14.0 mm
1,4649 € - 1,4649 € 420 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
3,8334 € - 3,8334 € 846 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
1,2513 € - 1,2513 € 1000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
1,4649 € - 1,4649 € 1000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,0667 € - 3,0667 € 424 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
3,2507 € - 3,2507 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
22.2 mm
14.0 mm
2,5607 € - 2,6221 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
34.9 mm
14.0 mm
3,0974 € - 3,0974 € 1499 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
3,0667 € - 3,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
3,0361 € - 3,0361 € 500 Varastossa
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
2,259 € - 2,4917 € 44872 Varastossa
Väritön
5.2 mm
12.7 mm
0,0939 € - 0,1402 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
3.2 mm
0,6311 € - 0,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 14.3 mm 5.2 mm Alumiini Musta

NE9

Hinta-alue
1,4649 € - 1,4649 €

Varastotasot
2465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-12-R12

Hinta-alue
3,0821 € - 3,0821 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-16-R16

Hinta-alue
3,3121 € - 3,3121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 38.1 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-24-R24

Hinta-alue
2,6374 € - 2,5761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    38.1 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm Alumiini Musta

NE10

Hinta-alue
1,4649 € - 1,4649 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.9 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 5.2 mm Alumiini Musta

NE16

Hinta-alue
3,8334 € - 3,8334 €

Varastotasot
846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 5.2 mm Alumiini Musta

NE4

Hinta-alue
1,2513 € - 1,2513 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 5.2 mm Alumiini Musta

NE8

Hinta-alue
1,4649 € - 1,4649 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Alumiiniseos 5052 H-32
  • Pinnoite
    TPV
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 17.5 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-11-R11

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-14-R14

Hinta-alue
3,2507 € - 3,2507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.2 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 34.9 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-22-R22

Hinta-alue
2,6221 € - 2,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    34.9 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-3-F3

Hinta-alue
3,0974 € - 3,0974 €

Varastotasot
1499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 8.0 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-5-F5

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 5.2 mm PA Vihreä

NM-7-F7

Hinta-alue
3,0361 € - 3,0361 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiini Väritön

AL15

Hinta-alue
2,4917 € - 2,259 €

Varastotasot
44872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelipinne - Väritön ; Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 3.2 mm | .125 in

22HDCC1250

Hinta-alue
0,1402 € - 0,0939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    3.2 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
Kaapelikiinnike - P-malli Ei mitään 14.3 mm 5.2 mm Vihreä

NM-9-R9

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini