Valikko Haku

Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm PA

Tässä pidätinvälikkeessä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

13SPRT034

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0642 €
5000 - 19999 0,0578 €
20000 + 0,052 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

64,20 €

1000 x 0,0642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 8.0 mm
Sisähalkaisija 2.9 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #2
Ruuvin halkaisija 2.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Ulkohalkaisija 6.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä