Valikko Haku

Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

Tässä pidätinvälikkeessä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

13SPRT078

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0606 €
5000 - 19999 0,0545 €
20000 + 0,0491 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

60,60 €

1000 x 0,0606 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 6.4 mm
Sisähalkaisija 6.1 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #8
Ruuvin halkaisija 3.9 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Ulkohalkaisija 9.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä