Valikko Haku

Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

Tässä pidätinvälikkeessä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

13SPRT094

8465 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1157 €
2500 - 4999 0,0993 €
5000 + 0,0926 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

57,85 €

500 x 0,1157 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 8.0 mm
Sisähalkaisija 7.0 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #10
Ruuvin halkaisija 4.5 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Ulkohalkaisija 12.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä