Valikko Haku

Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm PA

Tässä pidätinvälikkeessä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

13SPRT114

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0845 €
5000 - 19999 0,0761 €
20000 + 0,0684 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

84,50 €

1000 x 0,0845 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 15.9 mm
Sisähalkaisija 9.5 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 1/4
Ruuvin halkaisija 5.9 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Ulkohalkaisija 12.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä