Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0568 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
15.9 mm
0,0802 € - 0,0991 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
19.1 mm
0,1464 € - 0,1808 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
22.2 mm
0,0938 € - 0,1408 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
25.4 mm
0,0787 € - 0,0971 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
17.5 mm
0,1199 € - 0,148 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
11.1 mm
0,063 € - 0,0777 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
22.2 mm
0,0577 € - 0,0712 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,0452 € - 0,0558 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
4.8 mm
0,0598 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
22.2 mm
0,1156 € - 0,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
25.4 mm
0,0507 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
8.0 mm
13SPRT107 0,0501 € - 0,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
4.8 mm
0,1444 € - 0,1783 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
22.2 mm
0,0548 € - 0,0677 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
11.1 mm
0,1517 € - 0,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
23.8 mm
13SPRT098 0,066 € - 0,0815 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
14.3 mm
0,0456 € - 0,0563 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
3.2 mm
0,1523 € - 0,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
25.4 mm
0,1327 € - 0,1638 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
19.1 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 15.9 mm PA

13SPRT069

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 19.1 mm PA

13SPRT101

Hinta-alue
0,0991 € - 0,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 22.2 mm PA

13SPRT103

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 25.4 mm PA

13SPRT090

Hinta-alue
0,1408 € - 0,0938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 17.5 mm PA

13SPRT115

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 11.1 mm PA

13SPRT081

Hinta-alue
0,148 € - 0,1199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 22.2 mm PA

13SPRT043

Hinta-alue
0,0777 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PA

13SPRT056

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PA

13SPRT047

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 22.2 mm PA

13SPRT058

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 25.4 mm PA

13SPRT105

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 8.0 mm PA

13SPRT079

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm PA

13SPRT107

Hinta-alue
0,0619 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 22.2 mm PA

13SPRT118

Hinta-alue
0,1783 € - 0,1444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

13SPRT036

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 23.8 mm PA

13SPRT119

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 14.3 mm PA

13SPRT098

Hinta-alue
0,0815 € - 0,066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm PA

13SPRT061

Hinta-alue
0,0563 € - 0,0456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm PA

13SPRT120

Hinta-alue
0,188 € - 0,1523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PA

13SPRT086

Hinta-alue
0,1638 € - 0,1327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön