Valikko Haku

Letkukiristin 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Tuotekoodi:

600461

1600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6304 €
500 - 999 0,5984 €
1000 + 0,5676 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

31,52 €

50 x 0,6304 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 10.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Koko materiaali Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
Väri Väritön
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä