Valikko Haku

Letkukiristin 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

Tuotekoodi:

600478

900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,1994 €
500 - 999 1,1393 €
1000 + 1,0792 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

59,97 €

50 x 1,1994 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 50.0 mm
d2 70.0 mm
W 12.0 mm
Koko materiaali Nauha ja kotelo:ruostumaton teräs AISI 430;Ruuvi:galvanoitu
Väri Väritön
Tullinimike 7307291090

Tuote 600478 korvaa:

Hose Clamp - ; Sisähalkaisijat - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Tuotekoodi: 1464096

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä