Valikko Haku

Tappikiinnitin #8 3.2 mm (L) Nailon

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Tuotekoodi:

TFR-2

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3491 €
5000 + 0,3244 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

349,10 €

1000 x 0,3491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän koko 8.0 mm
Kokonaispituus 22.5 mm
Kannan läpimitta 12.4 mm
Kannan korkeus 3.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä