Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,0663 € - 0,0802 € 3100 Varastossa
1.3 mm
0,0881 € - 0,1322 € 6892 Varastossa
3.2 mm
0,0995 € - 0,1229 € 2950 Varastossa
1.6 mm
0,0574 € - 0,0719 € 3000 Varastossa
2.0 mm
0,0672 € - 0,0813 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0839 € - 0,1258 € 8895 Varastossa
0.8 mm
0,0867 € - 0,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,0847 € - 0,1025 € 1000 Varastossa
1.5 mm
0,0742 € - 0,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
0,0892 € - 0,1115 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0,0487 € - 0,0731 € 919 Varastossa
1.3 mm
0,1053 € - 0,158 € 10924 Varastossa
0.8 mm
0,0574 € - 0,0719 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
0,0574 € - 0,0719 € 1000 Varastossa
0.8 mm
0,0619 € - 0,093 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0844 € - 0,1126 € 1000 Varastossa
2.4 mm
0,0861 € - 0,1291 € 1190 Varastossa
1.6 mm
0,0574 € - 0,0719 € 1442 Varastossa
2.1 mm
0,1134 € - 0,1248 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
  • / 4
Peltimutteri 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nailon 6/6

10307595

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0663 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.9 mm
  • Kokonaispituus
    8.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307274

Hinta-alue
0,1322 € - 0,0881 €

Varastotasot
6892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307489

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0995 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.1 mm
  • Kokonaispituus
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307663

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon 6/6

10307311

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307250

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0839 €

Varastotasot
8895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nailon 6/6

10307328

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nailon 6/6

10307502

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0847 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nailon 6/6

10307410

Hinta-alue
0,1114 € - 0,0742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nailon 6/6

10307588

Hinta-alue
0,1115 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nailon 6/6

10307533

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    6.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nailon 6/6

10307304

Hinta-alue
0,158 € - 0,1053 €

Varastotasot
10924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Peltimutteri 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nailon 6/6

10307380

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307441

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.4 mm
  • Kokonaispituus
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nailon 6/6

10307366

Hinta-alue
0,093 € - 0,0619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307670

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nailon 6/6

10307298

Hinta-alue
0,1126 € - 0,0844 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307267

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0861 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nailon 6/6

10307373

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
1442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nailon 6/6

10307724

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2