Valikko Haku

Ruuvipenkin leukasetti 43.9 150.0 25.4 Teräs

Tämä Talongrip-ruuvipenkin leukasetti on yksinkertainen pultattava ratkaisu haastaviin työstötoimenpiteisiin. Ihanteellinen pieniä kokoja, vaativia käyttökohteita tai prototyyppien valmistusta varten, kun pidikkeen valmistus olisi liian kallista. Käytetään raskaan käytön käyttökohteissa: valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20267476

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 244,42 €
5 - 9 232,20 €
10 - 19 219,98 €
20 + 207,76 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

244,42 €

1 x 244,42 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Puristimen koko 4"/6"
Tyyppi Vice jaw set
Vice jaw 2 Off
Vice jaw Stop 1 pc 12035.W0220
Paino gr 2290.0
h1 43.9
h2 23.9
h3 17.5
l1 150.0
l2 98.6
l3 63.5
w1 25.4
Materiaali Teräs
Käytettäväksi Talongrip Clamps

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä