Valikko Haku

Ruuvipenkin leukasetit

Varastossa

Nämä TalonGrip-puristinten ruuvipenkin leukasetit ovat yksinkertaisia pulteilla kiinnitettäviä järjestelmiä, joiden avulla voit suorittaa voimakkaita työstötoimenpiteitä puristaen niinkin vähän kuin 1,5 mm. Se tehostaa perinteisten ruuvipenkkien toimintaa. Se on tarkoitettu sopimaan ruuvipenkin leukoihin tarjoten mukautetun puristuspinnan räätälöityjä tarkoituksia varten.

Ihanteellinen pienille erämäärille, haastaville käyttökohteille tai prototyyppityölle, joissa kiinnitysten luominen olisi kallista. Sitä käytetään raskaan käytön käyttökohteissa, kuten metallin työstössä, komposiiteissa ja tarkassa työkappaleen kiinnityksessä: mukana toimitetaan leuan pysäytin.

  • Mahdollistaa voimakkaat työstötoimenpiteet puristaen samalla niinkin vähän kuin 1,5 mm.
  • Tarkoitettu mahtumaan ruuvipenkin leukoihin.
  • Käytetään vaativan käytön käyttökohteissa, kuten metallin työstössä tai komposiiteissa.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 w1 h1 Tyyppi Osta
207,76 € - 244,42 € 2 Varastossa
150.0
25.4
43.9
Vice jaw set
18,39 € - 21,63 € 6 Varastossa
19.0
12.7
6.4
Jaw stop small
201,02 € - 236,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
150
25.4
47.75
Vice jaw set
207,76 € - 244,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
25.4
43.9
Vice jaw set
232,20 € - 273,18 € 6 Varastossa
200.0
25.4
43.9
Vice jaw set
217,26 € - 255,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
200
25.4
47.75
Vice jaw set
217,26 € - 255,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
200
25.4
47.75
Vice jaw set
183,32 € - 215,67 € 9 Varastossa
100.0
25.4
37.6
Vice jaw set
232,20 € - 273,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0
25.4
43.9
Vice jaw set
18,39 € - 21,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
12.7
7.9
Jaw stop large
305,53 € - 359,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0
31.8
62.2
Vice jaw set
183,32 € - 215,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
25.4
37.6
Vice jaw set
201,02 € - 236,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
150
25.4
47.75
Vice jaw set
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 150.0 25.4 Teräs

20267506

Hinta-alue
244,42 € - 207,76 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    2570.0
  • h1
    43.9
Ruuvipenkin leukasetti 6.4 19.0 12.7 Teräs

20267520

Hinta-alue
21,63 € - 18,39 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Jaw stop small
  • Paino gr
    6.0
  • d1
    M5
  • h1
    6.4
  • h2
    5.0
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 150 25.4 Teräs

20267568

Hinta-alue
236,49 € - 201,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    4"/6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    2460
  • d1
    98.55
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 150.0 25.4 Teräs

20267476

Hinta-alue
244,42 € - 207,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    4"/6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    2290.0
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 200.0 25.4 Teräs

20267513

Hinta-alue
273,18 € - 232,20 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0230
  • Paino gr
    3420.0
  • h1
    43.9
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 200 25.4 Teräs

20267575

Hinta-alue
255,60 € - 217,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    3470
  • d1
    98.55
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 200 25.4 Teräs

20267599

Hinta-alue
255,60 € - 217,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    3640
  • h1
    47.75
  • l1
    200
Ruuvipenkin leukasetti 37.6 100.0 25.4 Teräs

20267469

Hinta-alue
215,67 € - 183,32 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    4"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    1370.0
Ruuvipenkin leukasetti 43.9 200.0 25.4 Teräs

20267483

Hinta-alue
273,18 € - 232,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    6"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    3220.0
Ruuvipenkin leukasetti 7.9 19.0 12.7 Teräs

20267537

Hinta-alue
21,63 € - 18,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Jaw stop large
  • Paino gr
    10.0
  • d1
    M5
  • h1
    7.9
  • h2
    5.7
Ruuvipenkin leukasetti 62.2 200.0 31.8 Teräs

20265403

Hinta-alue
359,45 € - 305,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Puristimen koko
    6"/8"
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0230
  • Paino gr
    5570.0
Ruuvipenkin leukasetti 37.6 100.0 25.4 Teräs

20267490

Hinta-alue
215,67 € - 183,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Vice jaw Stop
    1 pc 12035.W0220
  • Paino gr
    1490.0
  • h1
    37.6
Ruuvipenkin leukasetti 47.75 150 25.4 Teräs

20267582

Hinta-alue
236,49 € - 201,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vice jaw set
  • Vice jaw
    2 Off
  • Paino gr
    2780
  • h1
    47.75
  • l1
    150