Valikko Haku

Ruuvipenkin leukasetti 47.75 150 25.4 Teräs

Tässä Versagrip-puristinten ruuvipenkin leukasarjassa on terävät hampaat, jotka pureutuvat työkappaleeseen sivuttais- tai vaakasuuntaisen liikkeen rajoittamiseksi. Se on suoraviivainen pultattava ratkaisu, jonka avulla voit työstää puristuksen aikana. Siinä voi käyttää sekä polttoleikattuja että negatiivisen vedon kappaleita. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20267582

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 236,49 €
5 - 9 224,67 €
10 - 19 212,84 €
20 + 201,02 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

236,49 €

1 x 236,49 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Vice jaw set
Vice jaw 2 Off
Paino gr 2780
h1 47.75
l1 150
w1 25.4
Materiaali Teräs
Käytettäväksi Versagrip Clamps

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä