Valikko Haku

Ruuvisuojat

Varastossa

Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.

  • Suunniteltu tarjoamaan viimeistellyn ja ammattimaisen lopputuloksen.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn ja suojaa ruuvit pölyltä ja lialta.
  • Käytetään peittämään paljaat ruuvit huonekaluissa, kaapeissa ja autoteollisuudessa.
Materiaali: LDPE Väri: Hopea, Kerma, Valkoinen, Tiikki, Tummanruskea, Vaaleanruskea Sarjanumero: SR1612

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Koko materiaali Kaikki
Väri Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID Väri Ruuvikoko d1 Koko materiaali OD Osta
0,0372 € - 0,0931 € 12000 Varastossa
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0405 € - 0,1325 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tummanruskea
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,036 € - 0,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0322 € - 0,0676 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0527 € - 0,1325 € 192000 Varastossa
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0332 € - 0,0793 € 19900 Varastossa
Tiikki
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0188 € - 0,0222 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0134 € - 0,022 € 4800 Varastossa
Tummanruskea
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,012 € - 0,0228 € 5713 Varastossa
Tiikki
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0186 € - 0,0228 € 489 Varastossa
Vaaleanruskea
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0168 € - 0,0491 € 3900 Varastossa
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0457 € - 0,0793 € 399500 Varastossa
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0305 € - 0,0721 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,012 € - 0,0227 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kerma
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,012 € - 0,0227 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hopea
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvisuojus 31/64 10.0 mm 12.5 mm LDPE Valkoinen

10908

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0372 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE Tummanruskea

2343/DB

Hinta-alue
0,1325 € - 0,0405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Tummanruskea
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 31/64 9.2 mm 12.0 mm LDPE Valkoinen

51889

Hinta-alue
0,0756 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 13/32 7.5 mm 10.0 mm LDPE Valkoinen

51484

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE Valkoinen

2343/WH

Hinta-alue
0,1325 € - 0,0527 €

Varastotasot
192000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 7/16 7.5 mm 9.5 mm LDPE Tiikki

51467

Hinta-alue
0,0793 € - 0,0332 €

Varastotasot
19900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Tiikki
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuoja (ID) LDPE Valkoinen

1853/WH

Hinta-alue
0,0222 € - 0,0188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Tummanruskea

1853/DB

Hinta-alue
0,022 € - 0,0134 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Tummanruskea
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Tiikki

1853/TK

Hinta-alue
0,0228 € - 0,012 €

Varastotasot
5713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Tiikki
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Vaaleanruskea

1853/LB

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0186 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 31/64 9.0 mm 12.0 mm LDPE Valkoinen

1927/WH

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0168 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 3/8 7.5 mm 9.5 mm LDPE Valkoinen

50180

Hinta-alue
0,0793 € - 0,0457 €

Varastotasot
399500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 9/32 5.0 mm 11.0 mm LDPE Valkoinen

61854

Hinta-alue
0,0721 € - 0,0305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Kerma

1853/CR

Hinta-alue
0,0227 € - 0,012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Kerma
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvisuojus 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Hopea

1853/SIL

Hinta-alue
0,0227 € - 0,012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Hopea
  • Tullinimike
    3926909790