Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
23,37 € - 38,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
120.0
M16
4,9918 € - 8,323 € 56 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M6
7,749 € - 12,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M10
10,5678 € - 17,6095 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
90.0
M6
9,2045 € - 15,334 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M12
12,3513 € - 20,582 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
80.0
M12
11,1418 € - 18,573 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
75.0
M12
8,6818 € - 14,473 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
40.0
M12
9,225 € - 15,375 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
80.0
M5
18,778 € - 31,2933 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
40.0
M16
13,858 € - 23,0933 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
90.0
M12
9,2045 € - 15,334 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M12
14,104 € - 23,5033 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M12
8,3435 € - 13,899 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M12
10,1065 € - 16,8408 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
60.0
M12
8,3435 € - 13,899 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M12
4,141 € - 6,8983 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M5
5,2378 € - 8,7228 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
60.0
M10
8,036 € - 13,3968 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M6
5,207 € - 8,6818 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M8
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 120.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229818

Hinta-alue
38,95 € - 23,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 70.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229283

Hinta-alue
8,323 € - 4,9918 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 100.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229535

Hinta-alue
12,915 € - 7,749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 90.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229313

Hinta-alue
17,6095 € - 10,5678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 55.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229603

Hinta-alue
15,334 € - 9,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 80.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229658

Hinta-alue
20,582 € - 12,3513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 75.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229641

Hinta-alue
18,573 € - 11,1418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 40.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229573

Hinta-alue
14,473 € - 8,6818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 80.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229832

Hinta-alue
15,375 € - 9,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 40.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229702

Hinta-alue
31,2933 € - 18,778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 90.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229665

Hinta-alue
23,0933 € - 13,858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 50.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229597

Hinta-alue
15,334 € - 9,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 100.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229672

Hinta-alue
23,5033 € - 14,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 30.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229559

Hinta-alue
13,899 € - 8,3435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 60.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229610

Hinta-alue
16,8408 € - 10,1065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 35.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229566

Hinta-alue
13,899 € - 8,3435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 55.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229184

Hinta-alue
6,8983 € - 4,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 60.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229474

Hinta-alue
8,7228 € - 5,2378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 35.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20228194

Hinta-alue
13,3968 € - 8,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 50.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20228651

Hinta-alue
8,6818 € - 5,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0