Säädettävät kiinnitettävät vetosalvat sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin. Tuotteessa on ruuvattu haka, jolla voi säätää kiinnitysväliä. Valikoimassa on useita materiaaleja, jotka sopivat käyttökohteen ympäristöön. Tarjolla on vaihtoehtoja riippulukolla tai ilman turvallisuustarpeiden mukaan.
Sarjanumero: SR5028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vastakappaleen pituus | Asennusreiän halkaisija | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10272480 | 17,6679 € - 35,0102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
| 10272510 | 4,1398 € - 8,1926 € | 274 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 10272497 | 7,2131 € - 14,2928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 26,0738 € - 51,6607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa