Valikko Haku

Teleskooppituki Yleispätevä 214.0 mm Hiiliteräs

Kannenpidike on helppo asentaa ja käyttää, eikä sitä tarvitse huoltaa. Tukee enintään 135 kg.
Tuotekoodi:

1253260

359 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 27,8023 €
10 + 12,4862 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

27,80 €

1 x 27,8023 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Suljettu pituus 215.0 mm
Laajennettu pituus 373.0 mm
Maksimi kuormituskyky 135.0 kg
Tyyppi Basic
Saranan tyyppi Cover Stay
Toiminnon tyyppi Slider
Asennussuunta Yleispätevä
Paikkojen määrä 6
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Hopea
Rungon materiaali Hiiliteräs
Koko materiaali Hiiliteräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä