Nämä kromipäällysteiset säätöjalat ovat edullinen ratkaisu kevyisiin käyttökohteisiin hieman epätasaisilla pinnoilla, kuten toimistokalusteet, hyllyt, myyntipisteet, komerokaapit ja pienet koneet. Jalat on valmistettu kromipäällysteisestä mustasta polyetyleenistä (PE).
Sarjanumero: SR5442 ,SR5701
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5126 € - 21,6807 € | 17 Varastossa |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7072 € - 0,7072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
PE;Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5374 € - 0,722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
PE;Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6623 € - 1,4764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
PE;Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,536 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PE;Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5223 € - 3,5223 € | 14 Varastossa |
M10
|
PE;Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,147 € - 4,4499 € | 82 Varastossa |
M8
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8102 € - 2,9145 € | 351447 Varastossa |
M8
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6943 € - 4,2436 € | 26468 Varastossa |
M8
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6104 € - 0,6104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PE;Teräs
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7128 € - 0,7128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PE;Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7822 € - 1,7822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
PE;Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8207 € - 5,4729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa