Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0323 € - 4,0251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
||
0,5188 € - 0,5188 € | 650 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5941 € - 0,5941 € | 530 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8118 € - 0,8118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9241 € - 0,9241 € | 340 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6311 € - 0,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,894 € - 0,894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9241 € - 0,9241 € | 50 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3102 € - 1,4512 € | 33 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7387 € - 1,9304 € | 27 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1609 € - 1,1609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kierretappi
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,4238 € - 1,5881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7228 € - 0,7228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2349 € - 1,2349 € | 5200 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8625 € - 0,8625 € | 400 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,768 € - 0,768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7762 € - 0,7762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5024 € - 0,5024 € | 1300 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4101 € - 1,4101 € | 62 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,549 € - 0,549 € | 200 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.