Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9715 € - 1,9715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
466121 | 0,4586 € - 0,4586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0,6434 € - 0,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6147 € - 0,6147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0555 € - 1,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6749 € - 0,6749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,3669 € - 0,3874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4833 € - 0,4833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1322 € - 1,1322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.