Valikko Haku

Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M8 25.0 mm Musta

Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Tuotekoodi:

465330

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,4093 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

102,33 €

250 x 0,4093 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Tullinimike 3926909790
Väri Musta
Kierteen materiaali Teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Kääntyvä nivel 30 °
Kierteen koko materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä