Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,5178 € - 0,5178 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25.0 mm
0,8111 € - 0,8111 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,9506 € - 2,0488 € 13 Varastossa
M10
48.0 mm
1,4734 € - 1,4734 € 17 Varastossa
M10
48.0 mm
0,6357 € - 0,6357 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
0,3087 € - 0,3087 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
1,4875 € - 1,4875 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,4196 € - 0,4196 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
35.0 mm
1,5296 € - 1,5296 € 14 Varastossa
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,2657 € - 1,2657 € 7090 Varastossa
M12
70.0 mm
48.0 mm
1,1591 € - 1,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
38.0 mm
2,7364 € - 2,7364 € 3756 Varastossa
M10
48.0 mm
0,6595 € - 0,6595 € 103875 Varastossa
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,4953 € - 0,4953 € 2870 Varastossa
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,4454 € - 1,4454 € 3540 Varastossa
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,884 € - 0,884 € 14120 Varastossa
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,63 € - 0,63 € 13150 Varastossa
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,515 € - 0,515 € 679 Varastossa
M8
25.0 mm
30.0 mm
0,5936 € - 0,5936 € 19304 Varastossa
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,7185 € - 0,7185 € 53830 Varastossa
M10
40.0 mm
30.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M10 Musta

10256879

Hinta-alue
0,5178 € - 0,5178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10257807

Hinta-alue
0,8111 € - 0,8111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10257999

Hinta-alue
2,0488 € - 1,9506 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10257982

Hinta-alue
1,4734 € - 1,4734 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 Musta

10256848

Hinta-alue
0,6357 € - 0,6357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 Musta

10256855

Hinta-alue
0,3087 € - 0,3087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10257777

Hinta-alue
1,4875 € - 1,4875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M8 Musta

10256862

Hinta-alue
0,4196 € - 0,4196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 70.0 mm Musta

10257784

Hinta-alue
1,5296 € - 1,5296 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 70.0 mm Musta

10260241

Hinta-alue
1,2657 € - 1,2657 €

Varastotasot
7090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 80.0 mm Musta

10257814

Hinta-alue
1,1591 € - 1,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10258002

Hinta-alue
2,7364 € - 2,7364 €

Varastotasot
3756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259849

Hinta-alue
0,6595 € - 0,6595 €

Varastotasot
103875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259818

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4953 €

Varastotasot
2870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259900

Hinta-alue
1,4454 € - 1,4454 €

Varastotasot
3540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259948

Hinta-alue
0,884 € - 0,884 €

Varastotasot
14120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259887

Hinta-alue
0,63 € - 0,63 €

Varastotasot
13150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10259863

Hinta-alue
0,515 € - 0,515 €

Varastotasot
679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259962

Hinta-alue
0,5936 € - 0,5936 €

Varastotasot
19304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M10 40.0 mm

10259924

Hinta-alue
0,7185 € - 0,7185 €

Varastotasot
53830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP