Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Tuotekoodi:

465532

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 + 1,4375 €
Vakiopakkaus: 125

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

179,69 €

125 x 1,4375 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Tullinimike 3926909790
Väri Musta
Kierteen materiaali Teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Kääntyvä nivel 30 °
Kierteen koko materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä