Valikko Haku

Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 100.0 mm Musta

Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors.
Tuotekoodi:

466171

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 1,1322 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

169,83 €

150 x 1,1322 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Tullinimike 3926909790
Väri Musta
Kierteen materiaali Teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Kääntyvä nivel 20°
Kierteen koko materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä