Valikko Haku

Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 55.0 mm Musta

Nastatasausjaloissa on 30,0 mm:n | 1,181 tuuman kääntyvä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Tuotekoodi:

466179

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,8255 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

82,55 €

100 x 0,8255 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Tullinimike 3926909790
Väri Musta
Kierteen materiaali Teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Kääntyvä nivel 20°
Kierteen koko materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä